Accessori
Base relè convenzionale serie 300
I modelli B312NL/B312RL sono progettati per fornire l’interfaccia tra un rilevatore serie 300 e pannelli di controllo di sicurezza a 12V che non forniscono una funzione di reset poiché la base del relè è a ripristino automatico.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I modelli B312NL/B312RL sono progettati per fornire l’interfaccia tra un rilevatore serie 300 e pannelli di controllo di sicurezza a 12V che non forniscono una funzione di reset poiché la base del relè è a ripristino automatico. La base del relè resetterà automaticamente il rilevatore serie 300 quando non esiste più una condizione di allarme antincendio. Mentre il rilevatore è in allarme, il LED si accende, anche se lampeggerà quando viene eseguito un controllo dell’allarme. Questa base è anche ideale per il controllo di qualsiasi apparato elettrico come impianti di climatizzazione o apparecchi che utilizzano un’alimentazione a 12V invece di un pannello di controllo.
Caratteristiche e vantaggi:- Accetta la gamma di rilevatori Series 300
- Compatibile con sistemi antincendio e di sicurezza
- Funzione antimanomissione
- Indicazione di rimozione del rilevatore
- Opzione LED remoto
- Estensione della garanzia