/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di qualità dell'aria

    Sensore di CO2 a muro C7233 e C7263

    Interrotto

    I sensori serie C7233 e C7263 sono sensori autonomi per l’anidride carbonica (CO2) da utilizzare per determinare la necessità di ventilazione con i controllori HVAC.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I sensori serie C7233 & C7263 sono sensori autonomi per l’anidride carbonica (CO2) da utilizzare per determinare la necessità di ventilazione con i controllori HVAC. C7233 misura la concentrazione di CO2 nello spazio occupato. C7263 misura la concentrazione di CO2 e la temperatura nello spazio occupato. C7233 e C7263 sono utilizzati nei sistemi di ventilazione per controllare la quantità di aria esterna fresca fornita per mantenere livelli accettabili di CO2 e il rilevamento opzionale della temperatura.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Montaggio a muro
    • Dimensioni ultracompatte e progettazione elegante con facile pulizia con membrana anteriore liscia
    • Opzioni con o senza display a LED bianchi: tutte le varianti hanno la notifica a LED rossi attivata quando il livello di CO2 supera la soglia preimpostata
    • L’intervallo di uscita analogica è selezionabile 0/2-10 Vcc, 4-20 mA e fornisce un segnale lineare proporzionale preciso attraverso l’intero campo di rilevamento 0-2000 ppm
    • Tecnologia a infrarossi non dispersivi (NDIR) altamente precisa e affidabile per il rilevamento di CO2
    • Relè SPST programmabile (1A a 50 V CA/24 V CC)
    • Uscita di temperatura opzionale (20K ohm NTC)
    Certificazioni:
    • CA Titolo 24, Parte 6
    • Standard CEC per edifici non residenziali-2016
    • Standard CEC - CO2
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Alerton

    Altro

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton