Sensori di qualità dell'aria
CM4 Toxic Gas Monitor
Monitor di gas tossici CM4
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questa unità CM4 rappresenta l'ultima novità in fatto di soluzioni prive di interferenze, a bassa manutenzione e a basso costo di proprietà per l'industria dei semiconduttori, farmaceutica e chimica. ecc. Sono disponibili una varietà di uscite di segnale che rendono CM4 un prodotto veramente flessibile. Si installa facilmente nella maggior parte dei sistemi di allarme degli edifici.
Un contenitore opzionale per montaggio su rack e una stampante completano la gamma di prodotti, fornendo un comodo alloggiamento e funzionalità di documentazione. L'unità è in grado di rilevare oltre 25 gas, alcuni della stessa famiglia (idruri, minerali, acidi, ecc.)
Caratteristiche e vantaggi aggiuntivi:
- Continuo Monitoraggio su 4 punti
Sorveglianza totale in ogni momento
- Tecnologia Chemcassette®
....Un metodo affidabile e privo di interferenze fornisce prove fisiche degli eventi
- Uscite analogiche e seriali
Consentono una facile installazione in quasi tutti i sistemi di segnalazione e spegnimento
- Distanza di campionamento di 300 piedi (90 m)
I monitor possono essere posizionati comodamente con un'intrusione minima
- Versioni per montaggio su tavolo, a parete o su rack
Flessibili per soddisfare qualsiasi esigenza
- Interfaccia LonWorks® disponibile
Consente la comunicazione peer to peer e bassi costi di installazione
- Opzione stampante seriale
Consente l'archiviazione di tutti gli eventi importanti e le configurazioni di sistema
- Allarmi audio e visivi integrati
Identifica facilmente tutti gli eventi