/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di qualità dell'aria

    Sensore a doppia tecnologia

    Interrotto

    Il sensore da esterno a doppia tecnologia è progettato per applicazioni in cui sono richieste un’elevata sicurezza e stabilità operativa.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il sensore da esterno a doppia tecnologia è progettato per applicazioni in cui sono richieste un’elevata sicurezza e stabilità operativa. Sensore PIR e microonde 24,125 Ghz (banda K) per non oltrepassare muri o oggetti. Portata 15 m con apertura a 90°. Immunità agli animali fino a 25 kg. Regolazione della sensibilità e dell’intensità dell’emissione MW. Elaborazione del segnale tramite microprocessore.

    Il sensore da esterno a doppia tecnologia è dotato di tamper anti-apertura e anti-rimozione. Impermeabile con copertura, grado di protezione IP65. Fornito con piastra metallica per il montaggio su superficie piana o su palo. Altezza d’installazione: 2,1 m. Include il supporto a snodo N-EDSBRK per un migliore orientamento del rilevatore.