/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Sensori di qualità dell'aria

    Sensore di rilevamento di gas GPL IP55

    Interrotto

    La serie G705 di rilevatori di gas viene utilizzata principalmente per scopi industriali. I rilevatori sono composti da una scheda doppia e sono disponibili in custodia metallica IP55 o ATEX che rende i rilevatori antipolvere e di lunga durata.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La serie G705 di rilevatori di gas viene utilizzata principalmente per scopi industriali. I rilevatori sono composti da due schede elettroniche: una gestisce gli algoritmi di calibrazione e compensazione dell’elemento sensibile, mentre l’altra è per la gestione della comunicazione con l’organo di supervisione, il che rende il sensore altamente accurato ed efficiente in termini di prestazioni. I rilevatori sono disponibili in alloggiamento metallico IP55 o ATEX che li rende antipolvere e di lunga durata. Una caratteristica aggiuntiva è che gli elementi sensibili robusti del rilevatore possono essere sostituiti sul campo per ridurre i costi di manutenzione.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Altamente preciso ed efficiente in termini di prestazioni
    • Involucro metallico IP55 o ATEX
    • Antipolvere e di lunga durata
    • Costi di manutenzione ridotti