/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    air velocity sensors

    Trasmettitore di velocità dell’aria AV-D-10

    Interrotto

    I trasmettitori di velocità dell’aria montati su condotto sono progettati per misurazioni estremamente accurate della velocità dell’aria fino a 20 m/s (2000 piedi/min).

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    I trasmettitori di velocità dell’aria montati su condotto sono progettati per misurazioni estremamente accurate della velocità dell’aria fino a 20 m/s (2000 piedi/min). Montati su condotto e dotati di un sensore a film/pellicola sottile che funziona secondo il principio dell’anemometro a pellicola calda. La flangia di montaggio consente una regolazione continua della profondità di immersione nel condotto. Il segnale di uscita, il campo di misura e il tempo di risposta possono essere regolati spostando un ponticello sulla scheda del circuito.I trasmettitori di velocità dell’aria sono conformi all’uso in tutti i sistemi in grado di accettare ingressi da 0 a 10 VCC e ideali per misurazioni accurate e affidabili in applicazioni di automazione e ventilazione degli edifici.Caratteristiche e vantaggi: Misurazione estremamente accurata di velocità dell’aria fino a 20 m/s (2000 piedi/min).La flangia di montaggio consente la regolazione continua della profondità di immersione sul condotto.Il tempo di risposta, il campo di misura e il segnale di uscita (da 0 a 10 V/da 4 a 20 mA) possono essere ripristinati in modo indipendente spostando i ponticelli sulla scheda a circuito stampato.Autocompensazione per le variazioni della temperatura dell’aria.Certificazioni: CE
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta