/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di velocità dell'aria

    Interruttori a vela

    Interrotto

    Gli interruttori a paletta S637 reagiscono alla velocità dell’aria nei condotti di riscaldamento o aria calda. L’interruttore chiude il circuito di controllo del bruciatore (24V o rete) solo a velocità aria preimpostata.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli interruttori a paletta S637 reagiscono alla velocità dell’aria nei condotti di riscaldamento o aria calda. L’interruttore chiude il circuito di controllo del bruciatore (24V o rete) solo a velocità aria preimpostata.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • L’interruttore a scatto Micro Switch SPST è azionato da una vela metallica inserita in un flusso d’aria
    • Ha una serie di contatti normalmente chiusi che possono essere utilizzati per eccitare un segnale o un circuito di avviso quando la velocità scende
    • La vela può essere tagliata a metà della dimensione originale per raddoppiare la velocità necessaria per chiudere i contatti dell’interruttore a scatto
    • Il differenziale dell’interruttore può essere regolato manualmente ruotando una manopola zigrinata sull’interruttore a scatto