Sensori di contatto
Contatto magnetico 7939WG
7939WG Magnetic Contact viene fornito con quattro parti, la principale e la più grande è il contatto magnetico stesso che ha due terminali a vite per collegare i fili della zona
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il contatto magnetico 7939WG viene fornito con quattro parti, la principale e la più grande è il contatto magnetico stesso che ha due terminali a vite per collegare i fili della zona. 7939WG include anche un cappuccio per coprire i terminali a vite per un'installazione esteticamente gradevole, un magnete di dimensioni simili e distanziali per facilitare l'installazione. 7939WG è disponibile in tre colori per abbinarsi all'arredamento o al colore della vernice di porte e finestre. 7939WG-WH è bianco, 7939WG-BR è marrone e 7939WG-GY è grigio. Honeywell 7939WG è ideale sia per installazioni residenziali che commerciali dotate di sistemi di sicurezza cablati Honeywell. Quando si installa il dispositivo, è sufficiente montare il contatto sul telaio della porta o della finestra e il magnete sulla porta o sulla finestra stessa, con uno spazio non superiore a 1¼” quando la porta o la finestra è chiusa. Ciò consentirà al magnete di attivare l'interruttore reed nel contatto quando è chiuso e interromperà il circuito all'apertura della porta o della finestra.
Caratteristiche e Benefici:- Distanza standard: 1-1/4” (32 mm)
- Spazi, coperture e viti inclusi
- La copertura nasconde il resistore di fine linea (EOL)
- Installato con molti contatti cablati in serie su un loop o zona del sistema di sicurezza cablato
- Montaggio del contatto con viti o strisce biadesive
- Possibilità di scegliere il colore dalla nostra selezione
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security