Sensori di contatto
Commutatore magnetico ad alta sicurezza 968XTP
Gli interruttori magnetici ad alta sicurezza 968XTP sono concepiti per monitorare posizioni aperte o chiuse di gruppi mobili come porte, finestre o barriere di sicurezza dei macchinari, dove un tentativo di disattivare l’interruttore è un pericolo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Gli interruttori magnetici ad alta sicurezza 968XTP sono concepiti per monitorare posizioni aperte o chiuse di gruppi mobili come porte, finestre o barriere di sicurezza dei macchinari, dove un tentativo di disattivare l’interruttore è un pericolo. Forniscono la massima sicurezza per caveau e altre applicazioni ad alta sicurezza. Grazie all’utilizzo di contatti magnetici bilanciati, gli interruttori 968XTP sono quasi impossibili da manomettere. Inoltre, la circuiteria interna fornisce una protezione da sovratensioni di 2400 VCC.
Caratteristiche e Benefici:- Resistente alla manomissione magnetica esterna
- Include un interruttore anti-manomissione per fornire notifiche in caso di rimozione
- Utilizza dimensioni di montaggio standard del settore
- Adatto per l’uso in ambienti interni o esterni
- Sigillato con resina epossidica per una protezione da umidità e corrosione
- Cavo armato in acciaio inossidabile da 0,91 m
- Certificato cULus
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security