/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Sensori di contatto

    IDENTLOC Slimline Locking Sensor

    Interrotto

    IDENTLOC Slim line Locking Sensors are compact and flat style of the slim line family allows a concealed mounting of the sensors in the gap between frame and window leaf or door leaf

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    IDENTLOC Slim line Locking Sensors are the opening and lock monitoring of windows or doors with multiple locking and concealed push rod, a special locking sensor is available. The sensor is mounted to the push rod of the lock. A transmission between transmitter and sensor is only possible when the window or door is closed and the handle is locked

    Certifications:
    • G101073 (EMT), Class C