/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di contatto

    Contatto programmabile per traversa porta V-Plex® 4959SN 

    Interrotto

    I contatti per porte a soffitto indirizzabili V-Plex® 4959SN sono dotati di un robusto alloggiamento in alluminio e staffa magnetica a L regolabile.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I contatti per porte a soffitto indirizzabili V-Plex® 4959SN sono dotati di un robusto alloggiamento in alluminio e staffa magnetica a L regolabile. 

    Caratteristiche e Benefici:
    • Robusta custodia in alluminio e staffa a L regolabile magnetica
    • Distanza standard: 51 mm (2 pollici)
    • Cavo armato da 61 cm (24 pollici)
    • Sigillato con resina epossidica per una protezione da umidità e urti
    • Programmato da tastiera VISTA
    • Tipo interruttore: Forma A (SPST) Reed
    • Valore nominale contatto: 100 mA a 28 VCC
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security