/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attrezzature di prova per rilevatori

    Sensori per gas infiammabili serie 705 HT

    Rilevatori di gas infiammabili a prova di esplosione certificati UL, con versione per alte temperature certificata fino a 150C. Intervallo temperatura di esercizio:da -25 a +150C (da -13F a +302F).

    Panoramica
    Il modello 705 è stato progettato appositamente per la rilevazione di gas combustibili in aree pericolose caratterizzate da temperature elevate. Le applicazioni più comuni includono alloggiamenti di turbine e forni di essiccazione utilizzati in macchine per stampa e verniciatura a base di solventi.

    In queste applicazioni si rende necessario un sensore che sia in grado di effettuare una rilevazione affidabile e stabile e consenta di mantenere livelli bassi di allarme in una vasta gamma di temperature.Grazie all'utilizzo di una coppia di elementi Sieger abbinati appositamente per la rilevazione gas combustibili e resistenti all'avvelenamento, il modello 705 ha una linea di riferimento estremamente stabile che consente di
    impostare la soglia di allarme fino al 5% del LEL in una gamma di temperature compresa tra -25C e +150C (-3F e +302F).L'intervallo di misurazione dei gas può essere configurato da 0-20% LEL fino a 0-100% LEL a seconda del controller utilizzato.

    Gli elementi rilevatori sono alloggiati in un gruppo a prova di esplosione con certificazione UL per aree pericolose e forniscono un'uscita standard industriale tripolare a ponte in mV che può essere collegata a un dispositivo di controllo idoneo o convertita in segnale di uscita analogica tramite un trasmettitore di campo.
    Specifiche

    Funzioni

    • Caratteristiche
      • Rapida velocità di risposta/Basso consumo energetico
      • Struttura in alluminio di grado elevato
      • Vita utile superiore a 5 anni

    Funzioni

    • Caratteristiche
      • Rapida velocità di risposta/Basso consumo energetico
      • Struttura in alluminio di grado elevato
      • Vita utile superiore a 5 anni
    • Caratteristiche : Rapida velocità di risposta/Basso consumo energetico|Struttura in alluminio di grado elevato|Vita utile superiore a 5 anni