/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attrezzature di prova per rilevatori

    LAMPADA TEST PER RIVELATORI DI FIAMMA

    Interrotto

    Lampada test portatile per rivelatori di fiamma RIV-601/F e RIV-601/FA. La torcia in contenitore antideflagrante viene utilizzata per eseguire test remoti tramite un fascio di luce ad impulsi con frequenza 23Hz. Batterie incluse.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Lampada test portatile per rivelatori di fiamma RIV-601/F e RIV-601/FA. La torcia in contenitore antideflagrante viene utilizzata per eseguire test remoti tramite un fascio di luce ad impulsi con frequenza 23Hz. Batterie incluse.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Lampadina con filamento allo xeno da 2,4 V
    • Fascio luminoso con apertura di circa 5 gradi
    • Modulazione ad impulsi della durata del 50% (50% acceso, 50% spento) con una frequenza di 23 Hz
    • Distanza di utilizzo dal Rivelatore oltre 10 metri