/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    detector test equipment

    TEST PER RIVELATORI DI FUMO

    Interrotto

    SCORP1001-001 è un generatore di fumo che può essere installato accanto ad un Rivelatore e permette, quando necessario, di generare del fumo diretto verso il Rivelatore stesso per eseguire un controllo di test funzionale del dispositivo.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Gestisce un massimo di 5 contatti a fune. Rileva la linea aperta e dispone di un'uscita relè a contatto in scambio. Impostazione degli impulsi tramite ponticelli e trimmer di regolazione. Alimentazione 13,8vcc. Temperatura di funzionamento da -5°C a + 50°C - Dimensioni 77 x 57 x 20mm.
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta