/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Attrezzature di prova per rilevatori

    Dispositivi di trasmissione, accessori

    Interrotto

    Le schede di connessione FDS di Honeywell sono l’adattatore ATS per pannelli antincendio che fornisce un’interfaccia per gli impianti di allarme antincendio secondo DIN 14675, appendice B e VdS 2463.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    L’adattatore ATS opzionale per pannelli antincendio fornisce un’interfaccia per gli impianti di allarme antincendio secondo DIN 14675, appendice B e VdS 2463. L’adattatore consente di trasmettere notifiche di incendi e guasti dai centrali di allarme antincendio per mezzo di DS 7700 / DS 7600 / DS 6700 / DS 6750.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Interfaccia secondo DIN 14675 e VdS 2463 - Ingressi per la trasmissione delle indicazioni di allarme da impianti di allarme antincendio - Feedback della presa d’atto dell’apparecchiatura di ricezione dell’allarme al sistema di allarme antincendio - Ingressi del messaggio di trasmissione del sistema di allarme antincendio - Per l’uso in impianti di allarme antincendio con tensione di alimentazione 12 VDC o 24 VDC - Possibilità di controllare il display LED (test della lampada di funzione) - Possibilità di collegamento a GSM e GPRS- Sistema di trasmissione di dati RFW-3000 GSM
    Certificazioni:
    • DIN 14675
    • VdS 2463