/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Attrezzature di prova per rilevatori

    Vertex M

    Fornisce da 8 a 24 punti di monitoraggio flessibili utilizzando le Chemcasstte® colorimetriche, la tecnologia di monitoraggio dei gas più affidabile del settore. Requisiti di alimentazione: 110 o 230 Vca.

    Panoramica
    Vertex M™ è un modo economico per installare, aumentare o aggiornare un sistema di monitoraggio dei gas per industrie che utilizzano gas tossici. Offre da 8 a 24 punti di monitoraggio flessibili per l'uso con un max di 3 analizzatori Chemcassette o la combinazione di 1 analizzatore pirolizzatore/1 analizzatore Chemcassette universale: è contenuto in un armadio di piccole dimensioni che consente di risparmiare spazio: opzioni di alimentazione: 110 V o 220 V: utilizza la tecnologia di monitoraggio dei gas tossici più affidabile del settore, le Chemcassette colorimetriche, che mostrano la risposta del gas attraverso una macchia rivelatrice sul nastro Chemcassette.Vertex M si integra facilmente in un sistema di automazione di fabbrica o HMI per servire ambienti nel campo dei semiconduttori, PV, nano, prodotti chimici speciali, laboratori e altri ambienti industriali/high-tech.
    Caratteristiche e vantaggi extra:
    Convenienza
    • I nastri estesi (90 giorni) offrono una durata di monitoraggio extra
    • Taratura e bilanciamento del flusso non necessari
    • La pompa aggiuntiva e il modulo d'alimentazione interno incrementano i tempi di attività
    • Il software può essere configurato senza scollegare l'unità
    • I punti di campionamento possono trovarsi a una distanza fino a 400 piedi (121 m) dal monitor ed essere indirizzati a più di un analizzatore. .
    Semplicità di utilizzo
    • Touch screen per un facile accesso ai dati
    • Aggiornamenti software tramite CD-ROM o rete per tutti i componenti di sistema
    • Possibilità di modifica del profilo di configurazione e recupero dei dati senza scollegare l'unità
    • Il tag RFID (identificazione a radio frequenza) garantisce che le Chemcassette® vengano installate nell'analizzatore programmato appositamente, eliminando il rischio di errore umano
    • Sistema di guida on-line
    Sicurezza
    • Password di protezione con più livelli di accesso
    • Riconfigurazione delle impostazioni di sicurezza senza scollegare l'unità
    Bassi costi di proprietà
    • L'ingombro minimo e la maggior densità di punti abbattono il costo per punto
    • Otto punti per analizzatore riducono i costi delle Chemcassette®
    • I sistemi ottimizzati a 24 punti assicurano costi per punto più contenuti rispetto ad altri rilevatori continui
    • Ogni sistema rileva fino a tre famiglie di gas e oltre 40 gas
    • È possibile suddividere il campione su più analizzatori
    Semplicità di manutenzione
    • Il sistema utilizza le convenienti Chemcassette® XP, che garantiscono fino a tre mesi di monitoraggio continuo
    • Facile sostituzione delle Chemcassette® e verifica automatica dei sistemi ottici
    • Non occorre taratura dinamica
    • Non occorre bilanciamento del flusso
    • Facilità di accesso agli analizzatori, alle pompe, agli alimentatori e al touch screen dal pannello frontale.
    • Manuale interattivo in formato elettronico on screen
    Comunicazioni avanzate
    • PLC configurabili integrati con 64 contatti relè opzionali
    • Interfaccia OPC standard per una facile integrazione nel sistema d'automazione o nell'HMI di stabilimento
    • Uscite Ethernet/CIP, LONWORKS®, DeviceNetTM, DF1Interface, PROFIBUS, Modbus Plus, Modbus/TCP o ControlNet opzionali disponibili
    Specifiche

    Features & Benefits

    • Caratteristiche
      • Durata di monitoraggio extra grazie ai nastri estesi (90 giorni)
      • Non occorre taratura dinamica
      • Touch screen per un facile accesso ai dati

    Features & Benefits

    • Caratteristiche
      • Durata di monitoraggio extra grazie ai nastri estesi (90 giorni)
      • Non occorre taratura dinamica
      • Touch screen per un facile accesso ai dati
    • Caratteristiche : Durata di monitoraggio extra grazie ai nastri estesi (90 giorni)|Non occorre taratura dinamica|Touch screen per un facile accesso ai dati