/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attrezzature di prova per rilevatori

    Tubo microforato Xtralis

    Interrotto

    I tubi con microfori VESDA-E VEA sono tubi in polietilene ritardante di fiamma di alta qualità realizzati su misura. Hanno una resistenza superiore alle crepe da stress per prestazioni affidabili a lungo termine

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I tubi con microfori VESDA-E VEA sono tubi in polietilene ritardante di fiamma di alta qualità realizzati su misura. Hanno una resistenza superiore alle crepe da stress per prestazioni affidabili a lungo termine. Sono leggere e flessibili per una facile manipolazione e installazione e contrassegnate con un sistema di numerazione con inchiostro bianco per tutta la lunghezza del tubo. Il sistema di numerazione include l’identificazione univoca individuale di ciascun tubo e la marcatura della distanza a intervalli regolari, rendendoli molto efficienti per l’installazione e la conservazione di registri di installazione puliti. Questi tubi sono disponibili in nero con strisce rosse per l’uso nel rilevamento di fumo e soddisfano i requisiti dei codici di installazione globali. Questi tubi non hanno componenti attivi ed eliminano la necessità di cavi elettrici per il rilevamento di fumo, con conseguente installazione rapida e semplice senza la necessità di seguire i codici elettrici. È importante utilizzare i tubi con microfori VESDA-E VEA con i rilevatori VESDA-E VEA per mantenere le prestazioni di rilevamento del fumo. Questi tubi sono disponibili con due diametri diversi: 6 mm e 4 mm. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei tubi fare riferimento alle guide di prodotto VESDA-E VEA (documenti: 27034 e 27035) e al calcolatore della lunghezza dei tubi con microfori VEA (documento: 29262). I raccordi per tubi con microfori VEA comprendono raccordi diritti e altri tipi di raccordi e adattatori da 6 mm a 4 mm per facilitare le installazioni; i tappi ciechi vengono utilizzati per bloccare le porte inutilizzate su VEA.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Classificazione plenum
    • Ritardante di fiamma
    • Materiale in polietilene di alta qualità
    • Resistente alle crepe da stress
    • ID univoco
    • Marcatura della distanza a intervalli regolari
    • Soddisfa i requisiti dei codici di installazione globali
    Certificazioni:
    • UL 1820
    • NFPA 90A
    • EN 54-20:2006 (clausola 5.7)
    • BS EN 61386-1:2007 (clausole 10.2, 10.3 e 12.2)
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER