/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attrezzature di prova per rilevatori

    Adattatore condotto Xtralis

    Interrotto

    L’adattatore condotto Xtralis PIP-016 è stato sviluppato appositamente per offrire componenti perfettamente compatibili per le prestazioni ottimali dell’intero sistema di aspirazione VESDA.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    L’adattatore condotto Xtralis PIP-016 è stato sviluppato appositamente per offrire componenti perfettamente compatibili per le prestazioni ottimali dell’intero sistema di aspirazione VESDA. Tubi e raccordi del prodotto hanno un diametro esterno standard metrico di 25 mm con adattatori disponibili per conversioni da imperiali a metriche e sono progettati per l’uso con qualsiasi tipo di sistema di rilevamento di fumo aspirante a bassa pressione. Il tubo di aspirazione e i raccordi VESDA sono prodotti in ABS rosso secondo un rigoroso sistema di controllo qualità. L’ABS (acrilonitrile butadiene stirene) è un polimero robusto, che ha le proprietà fisiche più adatte per il rilevamento ad aspirazione, l’ottimizzazione delle prestazioni con resistenza alla trazione, resistenza chimica, duttilità, resistenza alle intemperie, stabilità al calore e lavorabilità.

    Certificazioni:
    • BS EN ISO 9001,
    • EN54 – 20
    • EN61386-1 Classe 1131 ABS