Attrezzature di prova per rilevatori
Tappo cieco Xtralis VESDA-E VEA 6 mm
I tubi con microfori VESDA-E VEA sono tubi in polietilene ritardante di fiamma di alta qualità realizzati su misura e con prestazioni affidabili a lungo termine. Sono leggeri e flessibili per una facile manipolazione e installazione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I tubi con microfori VESDA-E VEA sono tubi in polietilene ritardante di fiamma di alta qualità realizzati su misura e con prestazioni affidabili a lungo termine. I tubi sono dotati di marcatura della distanza a intervalli regolari, che li rende molto efficienti per l’installazione e la conservazione di registri di installazione semplici. Sono disponibili in colore nero con strisce rosse per l’uso nel rilevamento del fumo e soddisfano i requisiti dei codici di installazione globali. I tubi microbore non sono dotati di alcun componente attivo che non richiede alcun cablaggio elettrico durante l’installazione dei rilevatori di fumo, con conseguente installazione rapida e semplice. Sono leggeri e flessibili per una facile manipolazione e installazione.
Caratteristiche e vantaggi:- Classificazione plenum
- Ritardante di fiamma
- Materiale in polietilene di alta qualità
- Resistente alle crepe da stress
- Marcatura della distanza a intervalli regolari
- Soddisfa i requisiti dei codici di installazione globali
- UL 1820
- NFPA 90A
- EN 54-20:2006
- BS EN 61386-1:2007
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER