/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Rilevatori di fiamma

    Relè rilevatore di fiamma basato su microprocessore

    Interrotto

    Honeywell EC7823/RM7823 è un relè rilevatore di fiamma basato su microprocessore che può essere montato con qualsiasi amplificatore SERIE 7800 per fornire l’azione relè da un relè con 2 poli singoli, circuiti a doppio getto (spdt)

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Honeywell EC7823/RM7823 è un relè rilevatore di fiamma basato su microprocessore che può essere montato con qualsiasi amplificatore SERIE 7800 per fornire l’azione relè da un relè con 2 poli singoli, circuiti a doppio getto (spdt) quando è presente o meno una fiamma. Per completare il sistema sono necessari il modulo relè EC7823/RM7823, la sottobase di cablaggio Q7800 e l’amplificatore

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Memoria non volatile; EC7823/RM7823 conserva i file della cronologia dopo la perdita di alimentazione
    • Reset remoto (opzionale)
    • Generazione report (opzionale)
    • Uscita unità otturatore
    • Dati controller del bruciatore
    Certificazioni:
    • UL
    • CSA