/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di calore

    Rivelatori puntiformi serie ES Detect

    Interrotto

    Rivelatore Termico di massima (Classe A1S) ES Detect

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Rivelatore termico di massima in classe A1S, serie ES Detect, collegabile direttamente alle centrali convenzionali ES Line. Soglia di allarme a 54 °C. Monitoraggio continuo dell’elettronica del sensore, incluso il controllo continuo della funzionalità della CPU. Presenza di algoritmi sperimentali di falsi allarmi che opportunamente confrontati con le informazioni ambientali raccolte consentono di essere eliminati e non valutati come allarmi incendio. Mediante ulteriori specifici algoritmi, Il rivelatore è in grado di identificare eventuali disturbi di tipo elettromagnetico generati da apparati quali inverter, nastri trasportatori, apparati radio/wireless e diffusori audio. LED Bicolore per la valutazione dello stato di funzionamento e di allarme.A richiesta è possibile personalizzare il colore del codice indicando, in fase di ordine, la RAL desiderata. Grado di Protezione: IP 40 estendibile ad IP 43.Colore identificativo dell’anello: Nero.Certificato CPR secondo le normative EN54-5.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER