Rilevatori di calore
Sistema di temperatura lineare distribuito
I sistemi di temperatura lineare distribuita offrono un miglioramento significativo delle prestazioni di misurazione grazie al calcolatore delle prestazioni, che può essere ottenuto da AP Sensing.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I sistemi di temperatura lineare distribuita offrono un miglioramento significativo delle prestazioni di misurazione e aggiungono molte nuove funzioni utili. Le prestazioni di misurazione sono meglio descritte dal nostro nuovo Calcolatore delle prestazioni, che può essere ottenuto da AP Sensing. La scheda SD integrata consente la memorizzazione di file e tracce non volatili che possono essere comodamente rimossi o scambiati dal sistema.
Caratteristiche e vantaggi:- Traccia non volatile e archiviazione di file
- Opzioni per esterni, interni e portatili
- Scheda SD integrata / rimovibile
- Sistema operativo VxWorks in tempo reale
- EN54-22
- UL 521
- ULC S530