/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Rilevatori di calore

    RIVELATORI TERMICI INDIRIZZATI

    Interrotto

    NFX-TFIX58 e NFX-TFIX78 sono rivelatori indirizzabili a temperatura fissa che utilizzano termistori a massa ridotta e tecnologia a microprocessore per una risposta rapida e un rilevamento lineare della temperatura.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    NFX-TFIX58 e NFX-TFIX78 sono rivelatori indirizzabili a temperatura fissa che utilizzano termistori a massa ridotta e tecnologia a microprocessore per una risposta rapida e un rilevamento lineare della temperatura Gli elementi di rilevamento di tutti e tre i sensori di calore sono controllabili da pannello tramite il protocollo avanzato in modo che le soglie di sensibilità di ciascun elemento possano essere modificate dal pannello che offre la possibilità di personalizzare il dispositivo per il cambiamento d'uso dell'area da proteggere. I rilevatori dispongono di due LED tricolore integrati che forniscono un'indicazione visiva locale a 360° dello stato del dispositivo. I LED sono programmabili con indicazioni di stato fisse o lampeggianti di colore rosso, ambra e verde disponibili.

    Caratteristiche e Benefici:
    • LED tricolore che offre colori rosso, verde e ambra
    • Selettori rotativi
    • 100% retrocompatibilità
    Certificazioni:
    • Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54 parte 5 e 17
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER