/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Rilevatori di calore

    Cavi termonsensibili

    Interrotto

    Cavo termosensibile speciale costituito da due conduttori che segnalano l'allarme alla temperatura prefissata. Omologati UL/FM.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Cavo termosensibile speciale costituito da due conduttori che segnalano l'allarme alla temperatura prefissata. Omologati UL/FM.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Copertura della linea con sensibilità del punto
    • Sette valutazioni di temperatura di allarme
    • Capacità di resistere a condizioni ambientali dure
    • Approvato per l'uso in aree pericolose
    • Facilità di installazione, test e giunzione
    • Compatibile con altri dispositivi di avvio sullo stesso circuito
    Certificazioni:
    • Certificato UL
    • Approvato FM
    • CUL