/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di calore

    Sonda velocimetrica di classe A2

    Interrotto

    I rilevatori termo-velocimetrici della serie TMP2 sono costituiti da una sonda e un circuito elettronico per il condizionamento del segnale generato dal trasduttore.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La gamma TMP2 include un circuito elettronico che genera la misurazione precisa della sonda. Grazie alla tecnologia SMD, la scheda elettronica vanta dimensioni estremamente ridotte. La scheda è così integrata nella sonda di misurazione. I rilevatori TMP2 sono stati sviluppati in conformità alle norme europee EN54 e ATEX per i modelli antideflagranti.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • isolatore di cortocircuito
    • Conforme alla direttiva EMC
    • Immune ai disturbi elettromagnetici
    • Alta affidabilità: procedura di autodiagnosi
    • LED programmabile per indicazioni di stato
    • Tecnologia a due fili
    • Basso consumo
    • Livelli di temperatura impostabili da -20 °C a 110 °C
    Certificazioni:
    • ATEX II 2G Ex d IIC T6
    • EN54-5 CPR