/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di calore

    Sonda con temperatura d'intervento a richiesta.

    Interrotto

    Rivelatore termo-velocimetrico, ± 1% FSD, da -20 a +110 °C, ± 2% FSD 60 min, ± 3% FSD 3 mesi, sonda termo-velocimetrica

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Sonda con temperatura d'intervento a richiesta. Collegamento diretto con centrali convenzionali e con centrali indirizzate a mezzo di modulo. Temp. Max: 110°