Rilevatori di calore
RIVELATORE OTTICO - TERMICO
Rivelatore combinato ottico di fumo e termico convenzionale.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Rivelatore combinato ottico di fumo e termico convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. Sensibilità programmabile con apparecchiatura esterna. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Possibilità d'indirizzamento tramite modulo aggiuntivo. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 5 e 7. Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.
Caratteristiche e Benefici:- Compensazione automatica della deriva
- Sensibilità programmabile
- Funzioni di manutenzione avanzate tramite unità di test mobile remota
- Design a basso profilo
- Basso assorbimento di corrente
- Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 5 e 7.
Altro
- Brand
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER