/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di calore

    Rivelatore Termico alta temperatura

    Interrotto

    Il Rivelatore convenzionale FD-851HTE Un Rivelatore di calore a temperatura fissa a 78°C, è costituito da un termistore che rileva le alte temperature.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    l Rivelatore convenzionale FD-851HTE Un Rivelatore di calore a temperatura fissa a 78°C, è costituito da un termistore che rileva le alte temperature. Adatto per l'utilizzo in ambienti con temperatura base elevata (superiore a 35°C) con temperatura di allarme impostata a 78°C. Pronto per il test tramite laser a controllo remoto. LED di allarme. Uscita per ripetitore di allarme. Possibilità di indirizzamento tramite modulo aggiuntivo.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Design a basso profilo
    • Basso assorbimento di corrente
    • Indicatore di stato LED bicolore
    • Programmabile sensibilità
    • Compensazione automatica della deriva
    Certificazioni:
    • 2831-CPR-F4265 per EN54-5
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER