Rilevatori di calore
Rivelatore Termovelocimetrico
Rivelatore termovelocimetrico + max temperatura convenzionale.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il rivelatore termovelocimetrico e di massima temperatura viene utilizzato in particolare per la protezione di locali ed installazioni nei quali un principio d`incendio sia accompagnato da un repentino aumento della temperatura o in altri dove differenti rivelatori d`incendio non possano essere applicati a causa di presenza di fumo, vapore. Possibilità d'indirizzamento tramite modulo aggiuntivo. Certificato CPR in accordo alle normative EN54 parte 5. Tensione di funzionamento 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento: 0°C a + 50 °C. Umidità relativa senza condensa: 10 - 93%.
Caratteristiche e Benefici:- Compensazione automatica della deriva
- Sensibilità programmabile
- Funzioni di manutenzione avanzate tramite unità di test mobile remota
- Design a basso profilo
- Certificato CPR in accordo alle normative EN54 parte 5
Altro
- Brand
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER