/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Rilevatori di calore

    Rivelatore termico serie TC808

    Interrotto

    I rivelatori termici serie TC808 utilizzano un circuito di rilevamento a termistore singolo all'avanguardia e sono stati progettati per essere inclusi nel circuito di allarme antincendio per il rilevamento precoce degli incendi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rivelatori termici serie TC808 utilizzano un circuito di rilevamento a termistore singolo all'avanguardia e sono stati progettati per essere inclusi nel circuito di allarme antincendio per il rilevamento precoce degli incendi. Questi sensori sono progettati per la protezione di aree aperte e devono essere collegati solo a centrali che utilizzano un protocollo di comunicazione proprietario compatibile per il monitoraggio e il controllo. Due LED su ogni luce del sensore per fornire un'indicazione del sensore visibile a 360°. I LED possono essere bloccati mediante il comando di codice dal pannello di controllo per un'indicatore di allarme. I LED possono anche essere sbloccati alla condizione normale mediante il comando di codice. La funzione di indicatore LED remoto è disponibile come accessorio opzionale cablato ai terminali base standard.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Due LED su ciascuna luce del sensore per fornire un'indicazione del sensore visibile locale a 360°
    • La capacità dell'indicatore LED remoto è disponibile cablata ai terminali base standard
    • Installazione facile e rapida:
    Certificazioni
    • per TC808E1002M01
    • prEN54 Parte 5 Classe A1S
    • Per TC808ES1028/TC808EIS1028
    • EN54-5: 2000 Classe A1R
    • EN54-17: 2005 per REI
    • per TC808ES1002 / TC808EIS1002
    • EN54-5: 2000 Classe A1S
    • EN54-17: 2005 per EI
    • per TC808ES1051 / TC808EIS1051
    • EN54-5: Classe 2000 BS
    • EN54-17: 2005 per HTEI