Rilevatori di calore
Rivelatore termometrico
I rilevatori termo-velocimetrici della serie TMP2 sono costituiti da una sonda e un circuito elettronico per il condizionamento del segnale generato dal trasduttore.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I rilevatori termo-velocimetrici della serie TMP2 sono costituiti da una sonda e un circuito elettronico per il condizionamento del segnale generato dal trasduttore. È possibile collegare il sensore a tutte le unità di controllo NOTIFIER come un normale sensore di fumo; avremo quindi un collegamento diretto per le unità di controllo convenzionali, mentre per le centrali analogiche l'interposizione è possibile solo con un modulo di interfaccia M710-CZ. Il segnale elettrico del trasduttore si trasforma in un'uscita ingegnerizzata con diverse possibilità di collegamento. La scheda elettronica di dimensioni ridotte è realizzata con tecnologia SMT e montata direttamente all'interno della sonda.
Caratteristiche e Benefici:- Isolatore di cortocircuito
- Conforme alla direttiva EMC
- Immune ai disturbi elettromagnetici
- Alta affidabilità: procedura di autodiagnosi
- LED programmabile per indicazioni di stato
- Tecnologia a due fili
- Basso consumo
- Livelli di temperatura impostabili da -20 °C a +110 °C
- ATEX II 2G Ex d IIC T6
- EN54-5 CPR