Sensori di umidità
Trasmettitore di temperatura a immersione/condotto
Il trasmettitore di temperatura a punto singolo multiuso utilizza un sensore di precisione incapsulato in una sonda in acciaio inox serie 304 con DE di 6 mm (0,236") ed è disponibile in varie lunghezze.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il trasmettitore di temperatura a punto singolo multiuso utilizza un sensore di precisione incapsulato in una sonda in acciaio inox serie 304 con DE di 6 mm (0,236") ed è disponibile in varie lunghezze. Un trasmettitore che fornisce un segnale ad alta precisione con una stabilità eccellente a lungo termine, bassa isteresi e risposta rapida, disponibile con vari intervalli.
Caratteristiche e vantaggi:- Facilità di installazione
- Segnale ad alta precisione
- Stabilità a lungo termine
- Risposta rapida
- Bassa isteresi
- CE
- RoHS
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50 degree Celsius
- Temperature Sensor Accuracy
- ±0.3 degree Celsius
- Temperature Sensor Output
- 4 to 20 milliampere
- Probe Insertion Length
- 200 millimetre
- Supply Voltage
- 15 to 35 voltage direct current
- Overall Height
- 76.2 millimetre
- Overall Width
- 252 millimetre
- Overall Depth
- 82.5 millimetre
- Brand
- Greystone Energy System
- Regulatory Approvals
- CE, RoHS Watt
- Type of Terminals
- PWR; OUT; COM; NEG; SEN; EXC
- Mounting Type
- Duct inch
- Product Type
- Temperature Transmitter Degrees Celsius
- Includes
- Enclosure inch
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50 degree Celsius
- Temperature Sensor Accuracy
- ±0.3 degree Celsius
- Temperature Sensor Output
- 4 to 20 milliampere
- Probe Insertion Length
- 200 millimetre
- Supply Voltage
- 15 to 35 voltage direct current
- Overall Height
- 76.2 millimetre
- Overall Width
- 252 millimetre
- Overall Depth
- 82.5 millimetre
- Brand
- Greystone Energy System
- Regulatory Approvals
- CE, RoHS Watt
- Type of Terminals
- PWR; OUT; COM; NEG; SEN; EXC
- Mounting Type
- Duct inch
- Product Type
- Temperature Transmitter Degrees Celsius
- Includes
- Enclosure inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : -40 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 50 degree Celsius
- Temperature Sensor Accuracy : ±0.3 degree Celsius
- Temperature Sensor Output : 4 to 20 milliampere
- Probe Insertion Length : 200 millimetre
- Supply Voltage : 15 to 35 voltage direct current
- Overall Height : 76.2 millimetre
- Overall Width : 252 millimetre
- Overall Depth : 82.5 millimetre
- Brand : Greystone Energy System
- Regulatory Approvals : CE, RoHS Watt
- Type of Terminals : PWR; OUT; COM; NEG; SEN; EXC
- Mounting Type : Duct inch
- Product Type : Temperature Transmitter Degrees Celsius
- Includes : Enclosure inch