Sensori di umidità
Sensore di temperatura e umidità serie H77
Massimizza il comfort e aumenta al massimo le prestazioni HVAC in qualsiasi ambiente. I sensori ad alta precisione di Honeywell misurano umidità e temperatura, permettendo il controllo necessario all’interno degli edifici commerciali.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I sensori di umidità e temperatura serie H77 sono sensori di umidità altamente precisi e stabili, progettati per l’uso con i controller HVAC disponibili nelle opzioni per montaggio a muro, su condotto o all’aperto. I sensori a muro sono progettati per integrarsi in qualsiasi spazio della stanza per offrire una precisione per un comfort migliore degli occupanti. I sensori dei condotti offrono misurazione e controllo dell’umidità e della temperatura della zona HVAC interna. I sensori esterni sono progettati per essere montati sull’esterno dell’edificio per realizzare la misurazione dell’umidità relativa dell’aria esterna. Le applicazioni includono la misurazione/controllo dell’umidità e della temperatura ambiente HVAC e la gestione energetica/controllo dell’edificio.
Caratteristiche e vantaggi:- Compensazione della temperatura a bordo per UR
- Elimina gli errori del coefficiente di temperatura e raggiunge una precisione di misurazione elevata e una ripetibilità alta
- Calibrazione a 3 punti tracciabile NIST, versione su condotto opzionale con certificato di taratura