/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di umidità

    Sensore di prevenzione della formazione di condensa HCP00-EU

    Interrotto

    Il sensore di prevenzione della condensazione HCP00-EU è progettato per l’uso con i controllori elettronici nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento residenziali o commerciali.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il sensore di prevenzione della condensa utilizza un sensore di Umidità collaudato sul campo combinato con un termistore di precisione ad accoppiamento stretto per fornire un preallarme delle condizioni di condensazione nelle applicazioni a fascio/soffitto freddo e per prevenire la condensazione da “pioggia interna”. Il sensore può essere utilizzato anche in qualsiasi applicazione di riscaldamento, ventilazione o condizionamento dell’aria in cui è necessario evitare la condensa. Il sensore presenta un segnale di uscita a contatto a secco Forma C, un display di stato LED, la regolazione del setpoint e un accattivante alloggiamento compatto. Il dispositivo include fascette per cavi per un montaggio rapido e semplice dei tubi. L’alloggiamento presenta anche disposizioni per il montaggio a vite su una superficie in installazioni senza tubi.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Non aspetta di rilevare quando il punto di rugiada è già stato raggiunto, ma piuttosto fornisce un preallarme del punto di rugiada in avvicinamento
    • Struttura compatta
    • Risposta rapida
    • Montaggio facile
    • Display di stato