/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di umidità

    Trasmettitori di temperatura dell'umidità del condotto LFH

    I trasmettitori di temperatura dell'umidità da condotto LFH vengono utilizzati per il rilevamento della temperatura del condotto e dell'umidità relativa.

    Panoramica

    I trasmettitori di temperatura dell'umidità del condotto LFH combinano un sensore di umidità relativa di tipo capacitivo e un sensore di temperatura in un alloggiamento unico, entrambi con uscita 0…10 V.

    Il trasmettitore di temperatura dell’umidità del condotto LFH è dotato inoltre di un sensore di temperatura passivo.

    Questi trasmettitori di temperatura possono essere utilizzati:

    ? per il controllo e il monitoraggio di temperatura e umidità in

    applicazioni per i condotti dell'aria (aria fresca/scarico);

    ? per evitare la formazione della condensa nelle applicazioni per i condotti dell'aria;

    ? per il controllo dell'umidificazione.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Ampio campo di rilevamento
    • Elemento sensibile di tipo capacitivo per umidità rel.
    Certificazioni:
    • Approvazione UL94V-0
    • Grado di protezione IP65 / NEMA 4 per alloggiamento
    • IP40 per parte sensibile
    • EN61326-1
    • EN61326-2-3
    • FCC parte 15
    • ICES-003 Edizione 5 Classe B
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -5
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 55
    • Brand
      • CentraLine
      • Honeywell

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -5
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 55
    • Brand
      • CentraLine
      • Honeywell
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -5
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 55
    • Brand : CentraLine|Honeywell