/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di luce

    Sensore di livello di luce esterna LLO

    I sensori LLO sono sensori calibrati sul livello di luce esterna in lux precisi che possono essere utilizzati per applicazioni di monitoraggio e controllo. L'alloggiamento è classificato IP65 con pressacavo M20 che lo rende ideale per l'uso esterno.

    Panoramica

    I sensori di livello di luce esterna LLO di Honeywell sono sensori di livello di luce calibrati in lux precisi, che possono essere utilizzati per applicazioni di monitoraggio e di controllo. L'involucro è classificato IP65, completo di pressacavo M20 che lo rende ideale per l'uso esterno. L'uscita del segnale è alimentata tramite circuito da 4 a 20 mA e la gamma lux può essere selezionata al momento dell'installazione tra quelle seguenti: da 0 a 1000, da 0 a 2000, da 0 a 4000, da 0 a 8000 o da 0 a 20000 lux.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Multi-gamma
    • Sito selezionabile
    • Uscita da 4 a 20 mA
    • Alloggiamento IP65
    • Ideale per la misurazione del livello di luce esterna
    Certificazioni:
    • Alloggiamento IP65
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Trend

    Altro

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend