Rilevatori di movimento
Rilevatore antintrusione perimetrale ADPRO PRO E PIR
I rilevatori di intrusione perimetrali ADPRO® PRO E-PIR con tecnologia a infrarossi passivi (PIR), la più recente elaborazione del segnale digitale (DSP) e circuiti adattivi ambientali offrono rilevamenti affidabili minimizzando i falsi allarmi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I rilevatori di intrusione per perimetri (PID) ADPRO® PRO E-PIR sono progettati per garantire affidabilità e precisione straordinarie. Questa generazione di PIR è stata sviluppata dalla tecnologia di protezione dei perimetri Xtralis® di grado militare e dalla serie comprovata di PIR ADPRO PRO. Utilizzano una combinazione tra la tecnologia a infrarossi passivi (PIR) e gli specchi di precisione, inoltre sfruttano l’elaborazione numerica dei segnali (DSP) e la circuiteria adattiva, per garantire la massima affidabilità di rilevazione, minimizzando allo stesso tempo gli allarmi infondati. I rilevatori ADPRO PRO Serie E garantiscono prestazioni senza precedenti anche in condizioni ambientali precarie. I rilevatori ADPRO PRO PIR Serie E sono disponibili in una varietà di modelli in grado di adattarsi in modo ottimale ad ogni tipo di perimetro, livello di prestazioni ed esigenze budget.
Caratteristiche e Benefici:- Progettato per il montaggio a parete e su palo, senza la necessità di adattatori aggiuntivi
- Fornisce allarmi separati alle stazioni di monitoraggio centralizzato
- Tutti i modelli ADPRO PRO E sono dotati di un’interfaccia RS-485 per la gestione dei rilevatori e degli allarmi, compresa l’analisi dei dati o per azioni di assistenza remota
- 360PROtect™, un sensore aggiuntivo integrato in tutti i rilevatori per coprire l’area fino a 1 m dietro, fino a 0,75 m di lato e fino a 8 metri davanti al rilevatore, eliminando tutte le zone di strisciamento
- Rilevamento di tentativi di rimozione, mascheramento e torsione del montaggio su superficie
- Sofisticata protezione della manomissione 3D (pan/tilt/movimento), inclusa una bussola (panoramica lenta)
- Staffa con canalina per cavi integrata e interruttore anti-manomissione per il passaggio dei cavi non visibile e protezione aggiuntiva contro gli atti vandalici
- iCommission™ consente la messa in servizio e la manutenzione da parte di una persona sola tramite l’applicazione iCommission disponibile su tablet e smartphone
- La soluzione wireless consente la trasmissione dei rapporti su allarmi e guasti
- La gestione intelligente dell’alimentazione e le opzioni a batteria o solare offrono soluzioni completamente prive di cavi
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security