/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Rilevatori di movimento

    Rilevatore di movimento commerciale serie DUAL TEC® DT906

    Interrotto

    I rilevatori di movimento commerciali serie DT900 DUAL TEC® sono dotati di protezioni che impediscono la manomissione da parte di intrusi professionisti.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    L’uso di due tecnologie, microonde e PIR, oltre che di funzioni quali antimascheramento, alloggiamento resistente agli atti vandalici, modelli di copertura ampia e tre modalità di sensibilità basate su microcontroller, rende i potenti rilevatori di movimento commerciali DUAL TEC® DT900 la soluzione ideale per gli ambienti commerciali e industriali più difficili. I rilevatori di movimento commerciali serie DUAL TEC DT900 sono dotati di protezioni che impediscono la manomissione da parte di intrusi professionisti. La prevenzione avanzata del sabotaggio utilizza la tecnologia antimascheramento per rilevare quando qualcuno sta tentando di mascherare il sensore. L’obiettivo di osservazione è in grado di vedere quando un intruso sta tentando di disabilitare il sensore dal basso. I tre interruttori anti-manomissione proteggono il sensore dai criminali che cercano di danneggiarlo.

    Caratteristiche e Benefici:
    • La funzione INFORMER® brevettata, progettata principalmente come strumento diagnostico, monitora il blocco del sensore e può aiutare a identificare una situazione di sabotaggio
    • Il microcontroller converte tutti i segnali PIR e microonde in ingresso dal formato analogico a quello digitale
    • La funzione INFORMER controlla continuamente ogni tecnologia mentre il microcontroller esegue un autotest delle funzioni del sensore a intervalli regolari e segnala eventuali problemi utilizzando il relè di guasto integrato
    • La compensazione di temperatura reale ottimizza continuamente le prestazioni del PIR per tenere conto delle variazioni della temperatura ambiente
    • La compensazione del rumore ambientale impedisce ai comuni disturbi ambientali, come le luci fluorescenti, di causare falsi allarmi delle microonde
    • La sensibilità del sensore può essere impostata su alta per un’acquisizione più rapida, su normale, o su bassa per la massima immunità ai falsi allarmi in ambienti difficili
    • Da due a quattro passaggi all’interno del campo visivo, a seconda dell’impostazione di sensibilità selezionata
    • Bug Guard, la protezione contro gli insetti, non lascia interspazi, proteggendo la camera pirotecnica da insetti che possono causare falsi allarmi
    • Include un’ottica a specchio progettata su misura per assicurare un’acquisizione efficace a lunga portata
    • I LED visualizzeranno i codici per indicare una condizione di mascheramento, una condizione INFORMER, di guasto, e codici richiamabili per indicare i risultati di INFORMER e se si è verificato o meno un errore del test automatico
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security