/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Rilevatori di movimento

    Sensore a infrarossi passivo Galaxy

    Interrotto

    I sensori a infrarossi passivi Galaxy sono i nuovi sensori di movimento universali wireless a infrarossi di Honeywell. Hanno una portata PIR di 11 x 12 m e sono compatibili con i sistemi Galaxy, Vista e Domonial.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Honeywell offre sensori a infrarossi passivi Galaxy con capacità di rilevamento del movimento in un intervallo PIR di 11 x 12 m. Sono compatibili con i moduli radio Domonial, Galaxy e Vista. Questi sensori a infrarossi hanno un modello “look-down” per applicazioni ad alta sicurezza e sono inoltre forniti con mascheratura della lente e una batteria al litio CR123 da 3 V.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Compatibile con i moduli radio Domonial, Galaxy e Vista
    • Riduce il numero di PIR che è necessario avere in magazzino
    • Gli interruttori possono regolare quattro livelli di sensibilità
    • Può essere montato praticamente ovunque su pareti, angoli o soffitti
    • Consente un aspetto uniforme delle installazioni ibride
    Certificazioni:
    • TS EN50131-2-2 Grado 2
    • Classe II
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security