Rilevatori di movimento
Rilevatori di movimento, Rilevatore di movimento a doppio soffitto
Rilevatore a soffitto con nuova doppia tecnologia. La tecnologia a specchio consiste in una combinazione delle tecniche Step & Gliding Focus, che forma 18 tende di rilevamento continue, garantendo un’ottimale registrazione di una persona intrusa
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Rilevatore a soffitto con nuova doppia tecnologia. La tecnologia unica dello specchio consiste in una combinazione della tecnica dello specchio Step & Gliding Focus, che forma 18 tende di rilevamento continue, garantendo una registrazione ottimale di un intruso.
Le 18 tende di rilevamento consentono una capacità di rilevamento massima, includendo una copertura completa per il rilevamento di persone che strisciano sotto e un’area di rilevamento fino a 20 m di diametro.
Caratteristiche e vantaggi:- Come 033150, ma senza monitoraggio antimascheramento.
- VdS