/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Rilevatori di movimento

    Rilevatori di movimento, barriera luminosa a infrarossi

    Le barriere luminose a infrarossi IRS 509 VdS / IRS 509 O offrono diverse possibilità di applicazione sia all’interno che all’esterno.

    Panoramica

    Le barriere luminose a infrarossi IRS 509 VdS / IRS 509 O offrono diverse possibilità di applicazione sia all’interno che all’esterno. Le barriere fotoelettriche specifiche per l’applicazione possono essere realizzate utilizzando

    diverse dimensioni e lenti girevoli.

    Per le applicazioni da esterno sono disponibili versioni con

    riscaldatore disponibile (IRS-509-O). Il riscaldatore impedisce la condensa sulla lastra di vetro e sulla lente della barriera luminosa.

    La barriera luminosa a infrarossi funziona con segnali a infrarossi modulati. Questo tipo di tecnologia di trasmissione

    garantisce un’immunità alle interferenze estremamente elevata affinché

    anche un segnale di falso allarme dovuto alla luce solare è impossibile.

    Maggiore sicurezza contro manomissioni e altri raggi infrarossi

    i segnali esterni sono ottenuti mediante il monitoraggio della forma del segnale con amplificazione automatica e controllo soglia

    digitale.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Approvazione VdS (IRS-509-VdS)
    • VdS Classe C
    • Regolazione semplice e salva-tempo per un solo uomo
    • Elevata sicurezza anti-manomissione
    • DTC controllo soglia digitale
    • Sincronizzazione automatica ininterrotta
    • Controllo del guadagno automatico AGC
    • Caratteristiche delle prestazioni
    • Insensibile alle variazioni di temperatura
    • Insensibile alla luce solare e alla luce artificiale
    • Versione multi-canale
    • Riscaldatore integrato (IRS-509-O)
    • Design elegante e senza tempo
    • Elegante montaggio discreto
    Certificazioni:
    • Approvazione VdS: G100029 (IRS-509-VdS), Classe C