Rilevatori di movimento
Rilevatori di movimento, rivelatore “Richiesta-di-uscita”
I rilevatori Richiesta-di-uscita (RTE, Request-to-Exit) di Honeywell sono disponibili nella versione standard e con funzionalità complete per qualsiasi applicazione nell’area del controllo accessi
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I rilevatori Richiesta-di-uscita (RTE, Request-to-Exit) di Honeywell sono disponibili nella versione standard e nella versione con funzionalità complete per qualsiasi applicazione nell’area del controllo accessi. I rilevatori a installazione rapida sono estremamente flessibili, offrono ampio spazio per il passaggio dei cavi e contengono tappi di tenuta interni integrati, consentendo un rilevamento preciso dell’area bersaglio.
Caratteristiche e vantaggi:- Tensione di esercizio da 12 V a 24 V CA o CC
- Corrente di quiescenza 35 mA
- Intervallo (a seconda dell’altezza di montaggio) da 165 x 60 cm a 250 x 480 cm
- Elaborazione del segnale RTE e modalità di fissaggio
- Metodo di compensazione della temperatura a doppia inclinazione progressiva
- Velocità di deambulazione riconoscibile da 0,1 a 0,35 m/sec.
- Relè di allarme due uscite a forma di C
- Display LED verde (funzionamento)
- Altezza di installazione da 210 a 460 cm
- Temperatura di esercizio da -10 °C a + 50 °C
- Dimensioni (L x A x P) 17,8 x 5 x 5 cm