/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di movimento

    Rilevatore di movimento Viewguard PIR

    Interrotto

    I rilevatori di movimento Viewguard PIR funzionano grazie agli infrarossi passivi. Per il rilevamento continuo, il rilevatore è dotato di un'ottica a specchio di alta qualità. I modelli standard sono dotati di uno specchio per l'ottica di superficie.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rilevatori di movimento Viewguard PIR funzionano grazie agli infrarossi passivi.

    Per il rilevamento continuo, il rilevatore è dotato di un'ottica a specchio di alta qualità. I modelli standard sono dotati di uno specchio per l'ottica di superficie. Su richiesta, i rilevatori possono essere aggiornati in loco all'ottica a percorso o a tenda, integrando accessori disponibili separatamente.

    I rivelatori sono adatti per pannelli di controllo per il rilevamento anti-intrusione, dotati di tecnologia BUS-2 o BUS-1 o tecnologia di connessione convenzionale, e sono disponibili con o senza monitoraggio antimaschera (AM).

    Caratteristiche e Benefici:
    • Funzione antimaschera
    • Indicatori LED
    • Logica FAI
    • Funzionalità Walk-Test
    Certificazioni:
    • VdS classe B
    • EN 50131-1 ed EN 50131-2-2, grado 2
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08