/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori multicriteri

    Sensore di fumo multicriterio indirizzabile analogico

    Interrotto

    I sensori di fumo analogici multi-criterio indirizzabili utilizzano algoritmi software per combinare monossido di carbonio, elementi di rilevamento fotoelettrici, termici e a infrarossi con la comunicazione analogica indirizzabile.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I sensori di fumo analogici multi-criterio indirizzabili sono sensori plug-in controllati da microprocessore che utilizzano algoritmi software per unire elementi di rilevamento del monossido di carbonio, fotoelettrici, termici e a infrarossi con una comunicazione analogica indirizzabile che fornisce un rilevamento affidabile degli incendi, consentendo al contempo ai rilevatori di rifiutare molte cause comuni di falso allarme.

    I sensori di fumo multi-criterio sono progettati per la protezione di aree aperte e devono essere collegati solo a centrali che utilizzano un protocollo di comunicazione proprietario compatibile per il monitoraggio e il controllo. Due LED su ogni luce del sensore per fornire un’indicazione del sensore visibile a 360°. I LED possono essere bloccati mediante il comando di codice dal pannello di controllo per un’indicatore di allarme. Possono anche essere sbloccati alla condizione normale mediante il comando di codice. La funzione di indicatore LED remoto è disponibile come accessorio opzionale cablato ai terminali base standard.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Rilevamento a infrarossi completamente integrato per supportare la decisione di allarme antincendio
    • Rilevamento del gas CO per una risposta più rapida agli incendi a lento sviluppo e a combustione
    • Massima immunità agli allarmi indesiderati
    • Disponibile nel protocollo TC800
    • Compensazione automatica della deriva del sensore di fumo e della cella CO
    • Doppi indicatori LED per una visibilità a 360°
    • Ampio intervallo di temperatura
    • Interruttore Built-In-Test
    • Comunicazione stabile con elevata immunità al rumore
    Certificazioni:
    • LPCB
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • System Sensor

    Altro

    • Brand
      • System Sensor
    • Brand : System Sensor