Sensori multicriteri
Sistemi ad aspirazione indirizzati FAAST
Sistemi ad aspirazione indirizzati che analizzano il fumo utilizzando rivelatori laser ad elevata sensibilità.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Sistemi ad aspirazione indirizzati che analizzano il fumo utilizzando rivelatori laser ad elevata sensibilità.
Caratteristiche e vantaggi:- Memoria interna fino a 2.244 eventi
- Rivelatore laser interno ad alta sensibilità
- Versione a singolo e doppio canale
- Compatibile con protocollo CLIP e Avanzato
- Sensori di flusso ad ultrasuoni
- Filtro polvere interno sostituibile
- 3 soglie di allarme crescenti
- Grado di protezione IP 65.
- Dimensioni: 403mm x 356mm x 135mm.
- Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-20.
Altro
- Brand
- System Sensor
Altro
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor