Sensori multicriteri
Rilevatore di fumo LASER FSL-751
Il rilevatore laser Notifier FSL-751 VIEW® è un progresso rivoluzionario nella tecnologia di rilevamento del fumo con allarme precoce.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il rilevatore laser Notifier FSL-751 VIEW® è un progresso rivoluzionario nella tecnologia di rilevamento del fumo con allarme precoce. Il design unico di questo rilevatore, combinato con algoritmi di rilevamento intelligenti avanzati nei pannelli di controllo Notifier AFP-300, AFP-400, NFS-640, NFS2-640, NFS-320, NFS-3030 o NFS2-3030, per una sensibilità di rilevamento del fumo fino a 50 volte superiore rispetto all’attuale tecnologia fotoelettrica. Grazie a questa elevata sensibilità, l’FSL-751 può fornire un avviso molto precoce di incendi a combustione lenta. Le sue prestazioni sono paragonabili alla tecnologia di aspirazione attuale, a un costo di installazione sostanzialmente inferiore.
L’FSL-751 utilizza un diodo laser estremamente luminoso, combinato con lenti speciali e ottiche a specchio (in attesa di brevetto negli Stati Uniti), per ottenere un rapporto segnale-rumore molto più elevato rispetto ai sensori fotoelettrici tradizionali. Inoltre, il fascio luminoso strettamente focalizzato, combinato con gli algoritmi di rilevamento intelligenti, consente al sistema di differenziare tra polvere e particelle di fumo. Grazie a questa differenziazione, FSL-751 può essere impostato a una sensibilità estremamente elevata, ma può rifiutare i falsi segnali causati da particelle aeree più grandi come polvere, lanugine e piccoli insetti.
FSL-751 è un rilevatore intelligente (analogico/indirizzabile). Utilizzando la modalità CLIP, è possibile installare fino a 99 rilevatori FSL-751 per circuito. Sui sistemi Flash Scan® (NFS-640/NFS2- 640/NFS-320/NFS-3030/NFS2-3030), sono disponibili fino a 159 indirizzi. L’FSL-751 può essere miscelato in qualsiasi combinazione con altri sensori intelligenti Notifier sullo stesso circuito e viene installato rapidamente utilizzando la funzione di programmazione automatica del pannello. L’FSL-751 è dotato di due LED bicolore, che lampeggiano in verde durante il normale funzionamento e si illuminano in rosso fisso in allarme. Flash Scan® (brevetto USA 5.539.389) è un protocollo di comunicazione sviluppato da Notifier per la comunicazione ad alta velocità tra dispositivi intelligenti analogici. I dispositivi intelligenti comunicano in modo raggruppato. Se uno dei dispositivi all’interno del gruppo dispone di nuove informazioni, la CPU del pannello interrompe il sondaggio del gruppo e si concentra su singoli punti.
L’effetto netto è una velocità di risposta superiore a cinque volte quella di altri protocolli. Utilizzando gli algoritmi di rilevamento intelligente avanzati, il sistema di rilevamento intelligente fornisce la compensazione della deriva (soddisfa i requisiti UL come misuratore di sensibilità calibrato), l’avviso di manutenzione (3 livelli), la selezione di 9 livelli di allarme e 9 livelli di preallarme e il report della compensazione della deriva utilizzata e dei valori di picco recenti. Il sistema include una regolazione della sensibilità di autoapprendimento per impostare il livello di preallarme appena al di sopra dei livelli di picco rilevati per lunghi periodi di tempo per l’ambiente effettivo di ciascun rilevatore. Il sistema include algoritmi multi-rilevatore che consentono a un sensore di prendere in considerazione le letture dei sensori adiacenti per fornire un rilevamento più rapido degli incendi.
Caratteristiche e vantaggi:- Rilevamento del fumo con avvertenza precoce molto intelligente (VIEW®)
- Sorgente luminosa laser avanzata e design ottico brevettato
- Elegante alloggiamento a basso profilo (altezza 1,66/42,164 mm)
- Il protocollo di comunicazione indirizzabile analogico Notifier offre un funzionamento estremamente affidabile e comprovato
- in milioni di installazioni di rilevatori in tutto il mondo
- Sensibilità:
- – Da 0,03% a 1,00% per i sistemi legacy CLIP
- – Da 0,02% a 2,00% per pannelli serie Onyx
- MEA elencata: 3-02-E; 447-99-E (AFC-600)
- Approvato FM (eccetto NFS2-3030)
- CSFM: 7272-0028:218
- BSMI: CI313066760036
- CCCF: Certif. N. 2004081801000015
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : NOTIFIER|System Sensor