Sensori multicriteri
Rilevatore di fumo ICAM ILS
I sistemi ICAM ILS forniscono soluzioni di rilevamento di fumo per il campionamento dell’aria per soddisfare le esigenze specifiche di numerose applicazioni commerciali e industriali.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I sistemi ILS sono adatti sia per applicazioni a media sensibilità che per applicazioni multiforo di Classe C. I sistemi ILS aspirano attivamente l’aria dall’area protetta attraverso fori di campionamento in una rete di tubazioni. L’aria campionata viene quindi filtrata prima di essere analizzata da rilevatori spot (point) a sensibilità media incorporati nei sistemi. Gli stati di allarme (Avviso, Azione o Incendio) vengono segnalati attivando i LED funzionali nel display e i relè a contatto secco.
I sistemi utilizzano un aspiratore ad alte prestazioni e circuiti di monitoraggio del flusso configurabili tramite software. Il flusso d’aria viene visualizzato su un grafico a barre a dieci elementi che può essere regolato per soglie di flusso alto e basso e il guasto del flusso viene segnalato come guasto del dispositivo tramite relè di guasto dedicati.
Programmazione e diagnostica Le soglie di sensibilità per ciascuno dei tre livelli di allarme, velocità del ventilatore e sensibilità del flusso possono essere programmate singolarmente. Un’interfaccia USB fornisce una connessione a un PC per la configurazione del sistema. Il sistema ILS può anche essere configurato localmente tramite un’interfaccia di programmazione integrata.
Caratteristiche e vantaggi:- Rilevamento fumo a canale singolo o doppio
- Rilevatori di fumo a campionamento aria
- Strategie di rilevamento multiple
- Controllo e programmazione con microprocessore
- Massima capacità della ventola della sua categoria
- Display e programmatore integrati
- Filtro dell’aria riparabile sul campo
- Velocità regolabile dell’aspiratore con monitoraggio del flusso d’aria
- Involucro IP65
- CE - EMC e CPR
- NF-SSI (AFNOR)*
- VdS
- Sensibilità EN54-20
Altro
- Brand
- Xtralis
- Product Type
- Detector
- Detector Type
- Smoke
Altro
- Brand
- Xtralis
- Product Type
- Detector
- Detector Type
- Smoke
- Brand : Xtralis
- Product Type : Detector
- Detector Type : Smoke