/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori multicriteri

    Rivelatori puntiformi serie IQ8Quad con segnalatori di allarme integrati

    Interrotto

    O/So Rivelatore Ottico di fumo IQ8Quad con segnalazione acustica integrata

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Rivelatore ottico di fumo serie IQ8Quad con segnalazione acustica integrata, collegabile direttamente al loop esserbus®-PLus. Monitoraggio continuo dello stato della camera ottica e dell’elettronica del sensore incluso il controllo continuo della funzionalità della CPU. Compensazione automatica della deriva in caso di variazioni dovute a condizioni ambientali critiche (esempio polvere e/o umidità). Presenza di algoritmi sperimentali di falsi allarmi che opportunamente confrontati con le informazioni ambientali raccolte consentono di essere eliminati e non valutati come allarmi incendio. Mediante ulteriori specifici algoritmi, Il rivelatore è in grado di identificare eventuali disturbi di tipo elettromagnetico generati da apparati quali inverter, nastri trasportatori, apparati radio/wireless e diffusori audio. Isolatore di corto circuito integrato. LED Bicolore per la valutazione dello stato di funzionamento e di allarme. Disponibilità di 20 differenti toni internazionali, inclusi i toni di preallarme ed allarme unificati, definiti all’interno della norma UNI 11744. Valore della pressione sonora programmabile su 8 livelli.A richiesta è possibile personalizzare il colore del codice indicando, in fase di ordine, la RAL desiderata.Grado di Protezione: IP40 estendibile ad IP 43.Certificato CPR secondo le normative EN54-3, EN54-7, EN 54-17.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER