/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Sensori multicriteri

    SENSORE OTTICO DI FUMO A RADIOFREQUENZA

    Interrotto

    Il sensore ottico di fumo NRX-OPT è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il sensore ottico di fumo NRX-OPT è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE. Contiene un ricetrasmettitore e viene integrato in un sistema antincendio indirizzabile tramite un protocollo di comunicazione proprietario. L'unità è un sensore di fumo ottico e va fissato al soffitto tramite la base B501RF. Corrente di standby: 120µA a 3 V CC (tipica in modo di funzionamento normale). Corrente LED rosso: 4mA max. Tempo di risincronizzazione: 35 s (tempo max dall'accensione del dispositivo alla normale comunicazione RF quando la rete è attiva) Batterie: 4 Duracell Ultra 123 Durata delle batterie: 4 anni a 25oC Frequenza radio: 865-870 MHz.Potenza di uscita RF: 14 dBm (max) Portata: 500 m (tipico in aria libera) Umidità relativa: dal 10% al 93% (senza condensa).Caratteristiche e Benefici:Collega moplteplici percorsi di comunicazione per una maggiore affidabilità18 canali RF a 868 MHz offrono una maggiore tolleranza alle interferenze2 antenne integrate su ciascun dispositivo antincendio wireless: posizionamento più semplice dei dispositiviFino a 400 m di raggio di comunicazione in aria libera, fornendo buoni livelli di coperturaDurata media della batteria di 5 anni – riduzione dei requisiti di manutenzioneIndirizzi impostati tramite rotary switch – tempo di messa in servizio ridottoGateway alimentato da loop: costi e tempi di installazione ridottiFino a 8 gateway per loopFino a 32 dispositivi wireless per gatewayCertificazioni:CE, EN54.7, EN54. 25

    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric