Sensori di rumore
Sensore di rottura vetri wireless
I sensore di rottura vetri wireless sono un sistema di allarme che rileva qualsiasi rottura vetri in uno stabilimento.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I NUOVI sensori di rottura vetri FG8M di Honeywell™ sono le soluzioni di protezione perimetrale interne perfette per risolvere il problema dei falsi allarmi, particolarmente comuni negli ambienti ad elevata presenza di vetro, ad esempio i negozi. Le tecnologie FlexCore™ e Flexguard™ offrono funzionalità di elaborazione del segnale post rilevamento che garantiscono un’immunità ai falsi allarmi senza precedenti.
Caratteristiche e Benefici:- Doppio protocollo per compatibilità con i pannelli Galaxy Dimension, G2, Le Sucre, Domonial e Vista
- Protezione di tutti i tipi di vetro fino a 14 mm
- Quattro livelli di sensibilità (7,6 m-4,6 m-3 m-1,5 m)
- Portata RF di 2000 m, non ostruita
- Comunicazione RF bidirezionale
- Frequenza RF 868 MHz, banda stretta, FM
- Coperchio anteriore antimanomissione e montaggio a muro
- CE
- EN50131-5-3, Grado 2, Classe ambientale II
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security